- Produtos
- E33912
Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 40 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
---|---|
Conexão do sensor | G 3/4 |
Conexão de processo | Uniões roscadas para tubos de leite DN40 (1,5") DIN 11851 |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,4 / 4 |
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 | H4 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|