- Produtos
- E33082
Adaptador de montagem para sensores de processo
E33082
ADAPT IFM-IDF 2
Adaptador de montagem para sensores de processo
E33082
ADAPT IFM-IDF 2
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 16 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|---|
Conexão do sensor | Aseptoflex |
Conexão de processo | Adaptador de tubo 2" |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,4 / 4 |
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 | H4 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|