- Produtos
- E33043
Adaptador de montagem para sensores de processo
E33043
ADAPT IFM-BREWERY D=48
Adaptador de montagem para sensores de processo
E33043
ADAPT IFM-BREWERY D=48
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 10 |
---|
Dados mecânicos
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|---|
Conexão do sensor | Aseptoflex |
Conexão de processo | Flange |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,4 / 4 |
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 | H4 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|