- Produtos
- E30109
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E30108 Comparação de produtos: E30109 / E30108 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Modelo | para sensores de temperatura Ø 6 mm |
---|---|
Montagem | Adaptador de fixação |
Resistência à pressão [bar] | 160 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|---|
Conexão do sensor | Ø 6 mm |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|