- Produtos
- E30090
Tampas com rosca para sensores de temperatura
E30090
THREAD COVER TA
Tampas com rosca para sensores de temperatura
E30090
THREAD COVER TA
- Cobertura confiável da rosca em caso de instalação em áreas higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Montagem | para cobrir a rosca G1/2 em caso de instalação em áreas higiênicas; (TA) |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 64,8 |
---|---|
Tipo de montagem | para cobrir a rosca G1/2 em caso de instalação em áreas higiênicas |
Dimensões [mm] | Ø 26 / L = 35,5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|