Cobertura protetora
E21124
O5 PROTECTIVE BRACKET ROD
Cobertura protetora
E21124
O5 PROTECTIVE BRACKET ROD
- Proteção efetiva do sensor contra choques e pancadas
- Kit de montagem completo para a montagem do cilindro de aperto
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a montagem em uma superfície
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E21084 Comparação de produtos: E21124 / E21084 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Modelo | montagem do cilindro de aperto, com proteção do aparelho |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 357 |
---|---|
Tipo de montagem | superfície; (M10) |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|