- Produtos
- E21037
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E21037
FT-11-M-V-M6/1,2M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E21037
FT-11-M-V-M6/1,2M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E21038 Comparação de produtos: E21037 / E21038 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OB5030 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 35 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento [mm] | 1200 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|