- Produtos
- E20977
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | ODF; OMF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 4 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 1000 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -58...315 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 19 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|