- Produtos
- E20813
Cobertura de proteção
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
Cobertura de proteção
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
- Fixação fácil, rápida e barata
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Proteção de equipamento confiável e estável
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Modelo | para aparelhos de cabo |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 70,9 |
---|---|
Dimensões [mm] | 12,5 x 43 x 73 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|