- Produtos
- E20799
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20799
FT-00-M-V-R4/1m
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20799
FT-00-M-V-R4/1m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20495 Comparação de produtos: E20799 / E20495 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Comprimento [mm] | 1000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|