- Produtos
- E20779
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 200 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|