- Produtos
- E20771
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20771
FE-11-EPA
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20771
FE-11-EPA
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 45,8 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Comprimento [mm] | 2000; (fibra conectada em uma lateral 2 x 1000 mm) |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Diâmetro da fibra [mm] | 1 |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|