- Produtos
- E20766
Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Sonda para sensor de reflexão difusa de fibra ótica
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20765 Comparação de produtos: E20766 / E20765 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OB50; OBF; OO50 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 15 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 25 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 45 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,007 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M5 |
Comprimento [mm] | cabeável |
Disposição de fibras | |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco |
Material da fibra óptica | PMMA |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|