- Produtos
- E20701
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OBF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M4 |
Comprimento da sonda [mm] | 15 |
Comprimento [mm] | 1000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Material da fibra óptica | acrílico |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PE |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|