1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E20631

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

E20631

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo OBF
OBF
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] 70
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Dados mecânicos
Versão da sonda reto
Rosca da sonda M6
Comprimento da sonda [mm] 35
comprimento [mm] 600
Raio de curvatura mínimo [mm] 30
Material da fibra óptica PMMA
Material da sonda de fibra óptica alumínio
Material do revestimento da fibra óptica PE
acessórios
Acessório opcional
Fresa para fibras óticas, E20600
Notas
Quantidade 1 peça
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E20631-00 — 06.03.2003 —