- Produtos
- E20545
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20545
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20545
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20421 Comparação de produtos: E20545 / E20421 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Comprimento [mm] | 3000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|