- Produtos
- E20538
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20538
FE-00-M-V-E3/2,5m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 85 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 85 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento [mm] | 2500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|