- Produtos
- E20534
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20534
FE-00-M-V-M4/2m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20534
FE-00-M-V-M4/2m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20535 Comparação de produtos: E20534 / E20535 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M4 |
Comprimento da sonda [mm] | 15 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|