- Produtos
- E20530
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20530
FT-00-M-V-R4/2m
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20530
FT-00-M-V-R4/2m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 32 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 32 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 4 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|