You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E20497

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

E20497

FE-00-P-A-R3/S

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

E20497

FE-00-P-A-R3/S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo OKF; OUF
OKF
Alcance da fibra óptica [mm] 80
OUF
Alcance da fibra óptica [mm] 80
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dados mecânicos
Versão da sonda angular (90º)
Diâmetro da sonda [mm] 3
Comprimento da sonda [mm] 10
Comprimento [mm] 175; (-5 mm)
Raio de curvatura mínimo [mm] 20
Materiais Adaptador: PPE
Material da fibra óptica vidro
Material da sonda de fibra óptica alumínio
Material do revestimento da fibra óptica PVC
Notas
Quantidade 1 peça