- Produtos
- E20484
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20484
FT-00-A-V-E1/0,22m
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20484
FT-00-A-V-E1/0,22m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 1 |
Comprimento da sonda [mm] | 5 |
Comprimento [mm] | 220 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|