- Produtos
- E20457
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Faixa de registro
Ângulo de abertura cilíndrico [°] | 68 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Comprimento [mm] | 5000 |
---|---|
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposição de fibras | |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|