- Produtos
- E20413
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20413
FT-00-P-A-R4/0,35M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20413
FT-00-P-A-R4/0,35M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20054 Comparação de produtos: E20413 / E20054 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 4 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento [mm] | 350 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|