- Produtos
- E20398
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20398
FT-30-P-A-M8/1,5M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20398
FT-30-P-A-M8/1,5M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20221 Comparação de produtos: E20398 / E20221 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 63 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M8 |
Comprimento [mm] | 1500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|