- Produtos
- E20396
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20329 Comparação de produtos: E20396 / E20329 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Comprimento [mm] | 800 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|