- Produtos
- E20373
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20373
FT-00-P-V-E1/0,4M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20373
FT-00-P-V-E1/0,4M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20077 Comparação de produtos: E20373 / E20077 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 1 |
Comprimento da sonda [mm] | 5 |
Comprimento [mm] | 400 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|