- Produtos
- E20366
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20366
FE-00-A-A-R3/2,5M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20366
FE-00-A-A-R3/2,5M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20129 Comparação de produtos: E20366 / E20129 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 85 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 85 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento [mm] | 2500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|