- Produtos
- E20361
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 108 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 108 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M4 |
Comprimento da sonda [mm] | 15 |
Comprimento [mm] | 1500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|