- Produtos
- E20348
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20348
FE-30-A-A-E3/4m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20348
FE-30-A-A-E3/4m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 51 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento [mm] | 4000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|