- Produtos
- E20319
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20319
FT-30-P-A-R6/1m
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20319
FT-30-P-A-R6/1m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Comprimento [mm] | 1000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|