- Produtos
- E20309
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20309
FE-30-A-A-R3/1.5M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20309
FE-30-A-A-R3/1.5M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 90 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Comprimento [mm] | 1500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|