- Produtos
- E20260
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20260
FE-00-A-A-R3/S
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20260
FE-00-A-A-R3/S
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|