- Produtos
- E20256
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20256
FE-00-P-A-R3
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20256
FE-00-P-A-R3
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20062 Comparação de produtos: E20256 / E20062 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|