- Produtos
- E20254
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20254
FT-00-M-V-M6/0,3M
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20254
FT-00-M-V-M6/0,3M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20489 Comparação de produtos: E20254 / E20489 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento [mm] | 300 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | acrílico |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|