- Produtos
- E20146
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20146
FE-00-P-A-E2,5/2m
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20146
FE-00-P-A-E2,5/2m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E20359 Comparação de produtos: E20146 / E20359 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 2,5 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|