- Produtos
- E20081
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20081
FE-00-P-V-E1/1,5M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20081
FE-00-P-V-E1/1,5M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 45 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 45 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 1 |
Comprimento da sonda [mm] | 5 |
Comprimento [mm] | 1500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|