- Produtos
- E20073
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20073
FE-00-P-A-M4/2M
Barreira fotoelétrica de fibra ótica
E20073
FE-00-P-A-M4/2M
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Faixa de registro
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,063 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Rosca da sonda | M4 |
Comprimento da sonda [mm] | 15 |
Comprimento [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|