- Produtos
- E19901
caixa separadora
E19901
ZDO6H040MSS0010A09
caixa separadora
E19901
ZDO6H040MSS0010A09
- Caixa robusta
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Ampla faixa de temperatura operacional
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
Quantidade de slots do distribuidor central | 6 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 6 x M12; codificação: A |
---|