- Produtos
- E18182
Jumper
E18182
VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS
Jumper
E18182
VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...105 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 63,503 |
---|---|
Materiais | TPE |
Material do invólucro | TPE |
Material porca | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2,5 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado |