- Produtos
- E18107
Jumper
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
Jumper
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
- Conexão confiável de válvulas no campo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- LED bem visível
- Conector retangular robusto
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...105 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 54,431 |
---|---|
Materiais | TPE |
Material do invólucro | TPE |
Material porca | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,4 m, PVC, cinza; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPE; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado |