- Produtos
- E12228
Cabo de conexão com soquete
E12228
ADOAH040VAS0010G04
Cabo de conexão com soquete
E12228
ADOAH040VAS0010G04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro; cabo blindado |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 506,4 |
---|---|
Dimensões [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiais | PVC |
Material do invólucro | PVC |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada |
---|