Cabos de conexão com conector de válvula
E12064
STGH050MSS0008B03VDAA041--S
Cabos de conexão com conector de válvula
E12064
STGH050MSS0008B03VDAA041--S
- Conexão confiável de válvulas no campo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- LED bem visível
- Conector retangular robusto
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | diodo de roda livre |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 400 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 8 m, PUR / PVC, sem halogênio; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90º); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado |