Soquete confeccionável
E11861
SDOGH040VASFKPG
Soquete confeccionável
E11861
SDOGH040VASFKPG
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVF565 Comparação de produtos: E11861 / EVF565 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 26 |
---|---|
Dimensões [mm] | 20 x 20 x 54 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: aço inoxidável; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
---|