- Produtos
- E11763
cabo em Y
E11763
YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS
cabo em Y
E11763
YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,173 |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Material da vedação | plástico |
Quantidade de slots do distribuidor central | 2 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: plástico; Contatos: dourado |