- Produtos
- E11734
caixa separadora
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
caixa separadora
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EBC011 Comparação de produtos: E11734 / EBC011 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 |
Versão do conector | M12 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão
Conexão | Conexão: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|
conexão elétrica - slot
Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |