- Produtos
- E11728
caixa separadora
E11728
ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS
caixa separadora
E11728
ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EBC003 Comparação de produtos: E11728 / EBC003 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 28 x 60 x 118 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Quantidade de slots do distribuidor central | 4 |
Versão do conector | M12 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão
Conexão | Conexão: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|
conexão elétrica - slot
Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |