- Produtos
- E11721
caixa separadora
E11721
ZDO6H050MSS0010H07
caixa separadora
E11721
ZDO6H050MSS0010H07
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Quantidade de slots do distribuidor central | 6 |
Versão do conector | M12 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|