- Produtos
- E11535
Soquete confeccionável
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Soquete confeccionável
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 25 |
---|---|
Dimensões [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiais | PBT |
Material do invólucro | PBT |
Material porca | PA |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: C; Corpo: PBT; Bloqueio: PA |
---|