- Produtos
- E11262
Jumper
E11262
VDOAH040MSS0002H04STGF040MSS
Jumper
E11262
VDOAH040MSS0002H04STGF040MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |