- Produtos
- E11238
Cabos de conexão com conector de válvula
E11238
AVDAA031--S0020A03
Cabos de conexão com conector de válvula
E11238
AVDAA031--S0020A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 20 m, PVC, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90º); Corpo: PUR |
---|